Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Cellules détection directe BGE

Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec évaluation de l'arrière-plan (BGE)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Détection continue sûre, même proche de la surface grâce à l'analyse d'arrière-plan
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.120,24 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T

Domaine de détection5 ... 350 mm
Domaine de détection min.5 ... 25 mm
Domaine de détection max.5 ... 350 mm
Domaine de réglage25 ... 350 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 15 % pour 350 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 20 mm pour une distance de 350 mm
Angle d'ouvertureenv. 3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - arrière-plan détecté (aucun objet détecté)
éteinte en permanence - objet détecté
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x110701 (1115905)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 1 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link
/Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur44,5 mm
Largeur11 mm
Profondeur21,5 mm
Notes générales