Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC-PROG1-USB Adaptateur de programmation

Adaptateur de programmation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface USB 2.0
  • intercalage facile dans la corde de raccordement du capteur
En stock243,46 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC-PROG1-USB

Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC, via l'alimentation du capteur
Consommation à videI0Interface de détecteur < 10 mA
Interface USB ≤ 50 mA
Informations généralesisolée galvaniquement
Type d'interfaceUSB 2.0
ProtocoleCommunication série
Vitesse de transfertmax. 9,6 kBit/s
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementUSB : prise carrée de type B
connecteur M12 x 1, 5 broches
Connecteur femelle, M12, 5 pôles, câble PVC
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Masse260 g
Longueur du câble2 m
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.