Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-PK/G20-1M-V1-G Câble d'adaptateur

Câble d'adaptateur du G20-module vers la console de programmation portable

En stock37,52 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-PK/G20-1M-V1-G

Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Section des filsFil extra fin en cuivre recouvert d'étain, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295
section transversale de 1,5 mm2
Degré de protectionIP20
RaccordementCâble plat d'AS-Interface : méthode de perçage de câble
Connecteur : M12 x 1 (V1)
Câble
CouleurGris
LongueurL1 m
Masse38 g
Dimensions
Longueur200 mm
Notes générales