Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiATB01-HART-4X8-Y1 Carte de communication HART

Platine de communication HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 x 8 voies
  • Alimentation 24 VCC
  • Convient à la communication HART
  • Connexions doubles RS 485
  • Utilisé avec des platines de connexion HiC
  • Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiATB01-HART-4X8-Y1

RaccordementX20 : bornes 1, 3 (+) ; 2, 4 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC SELV/PELV
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection0,5 A
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Type/Numéro2 x RS-485
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
Éléments d'affichageLED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté commandeRS-485 : 1 x Borne à vis , noir
HART : 4 x Prise IDC, 34 broches
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
Section des filsbornes à vis : 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 210 g
Dimensions50 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales