Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1SD-G-ABG-PG9-Q3 Connecteur de câble

Connecteur de câble, montable sur site, M12 droit, codage D, 4 broches, blindé, pour câble de 4 à 8 mm de diamètre, raccordement par déplacement d'isolant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Codage D pour Ethernet
  • Conforme au standard PROFINET
  • À confectionner, se prête au blindage
  • Boîtier métallique
  • Raccordement autodénudant
  • Blindage raccordé au connecteur

Afficher plus

En stock26,45 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1SD-G-ABG-PG9-Q3

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1,75 A
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainPROFINET
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801)
inflammabilitéUL 94
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrageMoletage 0,4 Nm / insert enfichable 0,8 Nm / écrou de pression 3,0 Nm
Installation avec outilmoletage droit , SW = 16 mm , SW = 13 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP67
RaccordementRaccordement autodénudant pour 0,25 à 0,34 mm2
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 8 mm
Section des fils0,34 mm2 / 22 AWG max.
Masse44 g
Connecteur
Connexion à vislaiton nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNéoprène
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Notes générales