Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECA10TL - SSI Codeur rotatif à câbles

Codeur rotatif à câbles avec interface SSI

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction en plastique à la fois légère et solide
  • Design fin et compact (l'arbre sur le codeur rotatif monté est utilisé pour faire fonctionner le roulement du tambour)
  • Adaptation sans accouplement
  • Nombreuses options de fixation
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Très haut niveau de linéarité et de répétabilité
  • Interface SSI
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Boutons-poussoirs supplémentaires pour la fonction de préréglage (seulement pour les caractéristiques de modèle SB2, SG2)

Afficher plus

SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ECA10TL - SSI

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilConduite cible avec interface SSI
longueur de mesurage3000 ... 10000 mm
Forme constructive80 mm, 130 mm, 190 mm
RésolutionCâble :
conception 80 mm : 0,028 mm avec 13 bits ; 0,056 mm avec 12 bits
conception 130 mm : 0,047 mm avec 13 bits ; 0,094 mm avec 12 bits
conception 190 mm : 0,068 mm avec 13 bits ; 0,0135 mm avec 12 bits
Encodeur :
norme de 25 bits (13 bits/tour) ou 24 bits en option (12 bits/tour)
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
Consommation à videI0typ. 50 mA
Puissance absorbéeP0env. 1,5 W
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceSSI
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Temps de cycle< 100 µs
Conformité aux normesRS 422
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut4,75 V ... UB (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre)
Bas0 ... 2 V ou désactivé (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre)
Courant d'entrée< 6 mA
Type d'entréeremise à zéro (PRESET 1) avec front de descente
Tension de signal
Haut4,75 V ... UB
Durée de signalmin. 1,1 s
Connecteurconnecteur M12, 8 broches ou connecteur M23, 12 broches
Câble∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionacc. DIN EN 60529
Côté raccordementsur un départ de câble: IP65
sur un départ de connecteur IP65
Câble : IP50
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de service-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure0,55 mm
Matérial
Boîtieracier, nickelé
Mécanisme à câblemodèle 80/130 : Luranyl® ou Lexan 920
modèle 190 : ABS-GF17
BrideAluminium
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales