Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECA10TL - PROFINET Codeur rotatif à câbles

Codeur rotatif à câbles avec interface PROFINET

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction en plastique à la fois légère et solide
  • Design fin et compact (l'arbre sur le codeur rotatif monté est utilisé pour faire fonctionner le roulement du tambour)
  • Adaptation sans accouplement
  • Nombreuses options de fixation
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Très haut niveau de linéarité et de répétabilité
  • Interface PROFINET
  • Aucune usure du balayage magnétique

Afficher plus

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ECA10TL - PROFINET

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilConduite cible avec interface PROFINET
longueur de mesurage3000 ... 10000 mm
Forme constructive80 mm, 130 mm, 190 mm
RésolutionCâble :
Conception de 80 mm : 0,028 mm
Conception de 130 mm : 0,047 mm
Conception de 190 mm : 0,068 mm
Encodeur :
25 bits (13 bits/tours)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0env. 4 W
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Vitesse de transfert100 MBit/s
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Degré de protectionacc. DIN EN 60529
Côté raccordementsur un départ de connecteur IP65
Câble : IP50
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de service-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure0,55 mm
Matérial
Boîtieracier, nickelé , peint
Mécanisme à câblemodèle 80/130 : Luranyl® ou Lexan 920
modèle 190 : ABS-GF17
BrideAluminium
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales