Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC400-F77-IU-IO-0,2M-V1 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour paramétrage
  • Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température
  • Sortie analogique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC400-F77-IU-IO-0,2M-V1

Domaine de détection30 ... 400 mm
Domaine de réglage40 ... 400 mm
Zone aveugle0 ... 30 mm
Cible normalisée20 mm x 20 mm
Fréquence du transducteurenv. 310 kHz
Retard à l'appelminimum : 10 ms
réglage d'origine : 37 ms
Temps de cycle du détecteur≥ 10 ms (réglage en usine) ;
programmable à 60 s
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED vertes'allume : Mise sous tension
clignotante : Mode veille ou communication IO-Link
LED jaunes'allume : objet dans la plage d'évaluation
clignotante : programmation des limites, objet détecté
LED rouges' allume : défaut
clignotante : programmation des limites, objet non détecté
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Puissance absorbéeP0≤ 500 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'interfaceIO-Link (disponible après activation via le bouton de programmation jusqu'à la prochaine réinitialisation)
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 12,5 V ... UB
Impédance d'entrée> 22 kΩ
Courant de sortiesource de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 109 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 109 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
Type de sortie1 analog output 0 (4) ... 20 mA ou
1 sortie analogique 0 ... 10 V
Résolutionsortie de courant : plage d'évaluation [mm]/3 200 mais ≥ 0,35 mm
sortie de tension : plage d'évaluation [mm]/4 000 mais ≥ 0,35 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ ± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de chargesortie courant : ≤ 500 Ohm
sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température≤ ± 0,75 % de la valeur de fin (avec compensation de température)
à partir de 10 minutes après activation du détecteur ; 0,17 %/K (sans compensation en température)
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambianteSortie courant -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) sortie tension -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Connecteur
FiletageM12
nombre de pôles4
Câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,19 mm2
LongueurL200 mm
position d'intégrationquelconque
Masse20,5 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur12 mm
Longueur23 mm
Sortielimite proche : 40 mm
limite éloignée : 400 mm
Mode de sortie : Front montant
type de sortie : 4 à 20 mA
Angle de faisceaularge
Notes générales