Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3 Kit de cellule barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plusieurs fréquences pour éviter les interférences
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.116,06 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3

EmetteurOBE12M-R100-S-IO-0,3M-V3
RécepteurOBE12M-R100-EP-IO-0,3M-V3
Domaine de détection d'emploi0 ... 12 m
Domaine de détection limite15 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Diamètre de la tache lumineuseenv. 65 mm pour une distance de 1 m
Angle d'ouverture3,7 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd462 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Eléments de contrôleRécepteur : commutateur allumé / éteint
Eléments de contrôleRécepteur : réglage de la sensibilité
Indication de paramétrageCommunication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 14 mA
récepteur : ≤ 13 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositifÉmetteur : 0x110401 (1115137)
Récepteur : 0x110301 (1114881)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementÉmetteur :
Sortie de traitement des données : 2 Bit
Récepteur :
Entrée de traitement des données : 2 Bit
Sortie de traitement des données : 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link
Sortie signal1 sortie push-pull (4 en 1), protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégée contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementcâble 300 mm avec connecteur M8 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : env. 10 g récepteur : env. 10 g
Dimensions
Hauteur37,1 mm
Largeur11 mm
Profondeur21,5 mm
Longueur du câble0,3 m
Notes générales