Sélectionnez votre pays
NBN4-F25K-2Z4L Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Boîtier robuste de taille réduite en matière plastique de protection IP67
- Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
- Bornes enfichables









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN4-F25K-2Z4L
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | 2 fils avec courant résiduel minimal | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Portée réelle | sr | 3,6 ... 4,4 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,6 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
| Type de sortie | 2x 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 4,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 4 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 120 ... 200 µA typ. 175 µA pour 25 °C |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 100 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Raccordement (côté système) | Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PC | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Masse | 98 g | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | M5 x 40 : ≤ 2,7 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | M4 x 25 : 2 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | montage sur dispositif d'entraînement | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.