Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL SET J03M-BK-7m Câble raccordement avec prise

câble de raccordement

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à CBL SET J03M-BK-7m

nombre de pôles3
Forme constructiveconnecteur femelle, droit
extrémité de câble libre
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementcâble avec connecteur JST à trois broches
Matérial
PoignéePA66
CâblePVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 3 mm
Couleurnoir
Fils3 x 0,14 mm2
Conception du conducteur18 x 0,1 mm
LongueurL7 m (L)
Masseenv. 100 g
Notes générales