Sélectionnez votre pays
NBN2-F58xxA3-100S3 Kit de détecteur inductif
Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence, unité satellite
Principaux avantages en un coup d'œil
- Les données techniques sont valides uniquement si l'unité d'amplification est connectée
- 2 mm, non noyable
- Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)
- Entièrement exempt d'halogène et de silicone






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN2-F58xxA3-100S3
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | non noyable |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Various: Listed Accessory |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Contacts à ressort, 3 broches fils polyuréthane (non halogéné) L = 100 mm ± 5 mm | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA 6 / zinc moulé sous pression | ||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | à utiliser uniquement avec une unité d'amplification de la gamme NBxx-F58A3x3 | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.