Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH-R101-02 Aperture-V-H 0.5 mm Kit de diaphragme à fente

Le diaphragme à fente peut être fixé pour détecter les très petites pièces

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Diaphragme à fente permettant de donner une forme à la lumière des capteurs miniatures
  • Facilite la détection des très petites pièces
  • Taille min. des objets : 0,5 mm
  • Montage autocollant
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MH-R101-02 Aperture-V-H 0.5 mm

Largeur de fente0,5 mm
Taille de l'objetmin. 0,5 mm
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage< 35 °C
Température de montage10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Brouillard salin (240 h / 5 %)
antimoisissures
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau0,07 ... 0,1 mm
Matérialfilm en PVC moulé
Masseenv. 0,8 g
Dimensions20 mm x 10 mm
Largeur10 mm
Longueur20 mm
Fixationadhésif
ColleColle sur base acrylate , transparent
SérieR100
R101
Notes générales