Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB6-F104M-E0-FE-200MM-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de détection de 6 mm
  • Objets ferromagnétiques
  • Surface active acier inoxydable
  • Cordon mâle M12 de 200 mm avec gaine PUR
  • Voyants d'alimentation et de sortie

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB6-F104M-E0-FE-200MM-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn6 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 4,86 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0,6 ... 0,8
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf20 Hz
Course différentielleH5 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Consommation en courant≤ 22 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Indication fonctionnementLED Dual
Vert : courant
Jaune : sortie
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
Couple de serrage≤ 0,6 Nm
nombre de pôles3
Câble
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL200 mm
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur20 mm
Longueur32 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.