Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-G-7,5M-PVC-Y292282 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, 4 broches, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-G-7,5M-PVC-Y292282

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
Ligne : IEC 60332-2-2:2004
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
câble, installation mobile : -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePVC
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
Blindage
LongueurL7,5 m
Masse270 g
inflammabilité
support de contactsHB
BoîtierV-2
CâbleIninflammable
Notes générales