Sélectionnez votre pays
CG.CO.NPT1-1/2.BN.C.20.K01 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
Principaux avantages en un coup d'œil
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread NPT 1-1/2''
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 1 piece, kit with accessories
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE