Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ2-12GM40-E2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
En stock93,32 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ2-12GM40-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Portée réellesr1,8 ... 2,2 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,23
Facteur de réduction rCu 0,21
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 3000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUd1,2 ... 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 9 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 20 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd750 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.