Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT300-R100-E5-V31-L Cellules détection directe BGS

Cellule laser mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression d'arrière-plan réglable (BGS)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K
  • Apprentissage externe [teach-in]

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.180,38 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT300-R100-E5-V31-L

Domaine de détection7 ... 300 mm
Domaine de détection min.7 ... 25 mm
Domaine de détection max.7 ... 300 mm
Domaine de réglage25 ... 300 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad d63 < 1 mm dans la plage 150-250 mm
Durée de l'impulsion3 µs
Fréquence de répétitionenv. 13 kHz
Énergie d'impulsion max.10,4 nJ
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 5 % pour 150 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1 mm pour une distance de 200 mm
Angle d'ouvertureenv. 0,3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd560 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
Allumée en permanence, sous tension
Clignotante (4 Hz), court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
Q - Broche 4 : PNP normalement ouvert / allumé
Entrée d'apprentissage - Broche 2 : entrée hautement active
Sortie signal1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1650 Hz
Temps d'action300 µs
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur44,5 mm
Largeur11 mm
Profondeur21,5 mm
Notes générales