Sélectionnez votre pays
ECA30PL - SSI Codeur rotatif à câbles
Codeur rotatif à câbles avec interface SSI
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier de tambour robuste en aluminium
- Déplacement du tambour lorsque le câble est rétracté à l'aide de la tige filetée
- Soufflet avec pointe en acier
- Accessoires complets
- Le boîtier peut être doté d'un revêtement en option (revêtement Hart Coat)
- Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
- Interface SSI
- Aucune usure du balayage magnétique
- Boutons-poussoirs supplémentaires pour la fonction de préréglage (seulement pour les caractéristiques de modèle SB2, SG2)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES