Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OHV-F230-B17 Passerelle

Passerelle PROFINET pour lecteurs portatifs

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface PROFINET avec commutateur intégré
  • Témoins d'état LED : alimentation, contrôle des communications, entrées et sorties
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OHV-F230-B17

MTTFd110 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED verteLIAISON 1/LIAISON 2 : port 1/2 connecté
LED jauneACTIVITÉ 1/ACTIVITÉ 2 : données sur le port 1/2
LED rougeBUS ERR : erreur de communication
LED rouge/vertePWR/ERR : vert : allumé ; rouge : erreur système
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC PELV
Ondulation≤ 10 % pour 30 V CC
Consommation en courant≤ 1,1 A Inc. OHV
Puissance absorbéeP02,5 W Sans lecteur
Type d'interfaceRS-232, EIA/TIA-232E
Vitesse de transfert115 k, 8N1
Type d'interfaceRS485 , Sans fonction
Type d'interface2 PROFINET IO avec commutateur intégré
ProtocoleConformité à la Classe B
Classe RT en temps réel
Temps de cycle minimum 1 ms
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , sans condensation
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementRS232/RS485 : 2 connecteurs M12, 8 broches, codage A
Tension d'alimentation : connexion par fiche M12
Mise à la terre de protection : vis de mise à la terre M4
Ethernet : connexion M12, 4 broches, codage D
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Montagefixation par vis : 6 mm
Masseenv. 400 g
Dimensions
Hauteur41 mm
Largeur62 mm
Longueur137 mm
Notes générales