Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ8-18GM50-E3-10M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, non noyable
  • Câble de raccordement 10 m
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ8-18GM50-E3-10M

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Portée réellesr7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,42
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,72
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A10 mm
B54 mm
C24 mm
Tension d'emploiUB10 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 7,5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUd1,5 ... 2,5 V typ. 1,9 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant d'emploi min.Im0 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à videI0≤ 9 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 30 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1424 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,4 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,5 mm2
LongueurL10 m
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.