Sélectionnez votre pays
HCD2-FBPS-1.500 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply, module for fieldbus power hub
Principaux avantages en un coup d'œil
- Output: 28 ... 30 V/500 mA
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Highest efficiency, lowest heat dissipation for highest packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE