Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AIR16 Module Module de détection

module de détection

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Module capteur pour détecteur Topscan configurable
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à AIR16 Module

Domaine de détection min.0 ... 1500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan,
500 ... 1500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan
Domaine de détection max.0 ... 2500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan,
500 ... 2500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan
Emetteur de lumièreIRED
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 20 % pour un domaine de détection 2000 mm
MarquageCE
Mode de fonctionnementélimination/analyse de l'arrière-plan, interchangeable
Diamètre de la tache lumineuse75 x 75 mm pour un domaine de la portée de 2000 mm
MTTFd880 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED rouge
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé", sélection du mode de fonctionnement élimination de l'arrière-plan / analyse de l'arrière-plan ; Réglage pour le contrôle des arêtes gauche/droite
Tension d'emploiUB17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V C.A.
Consommation à videI0< 100 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 24 V CC , 48 V C.A.
Courant de commutation≤ 1 A
Capacité de commutation24 W / 55 VA
Temps d'action30 ms , 2 s après test
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007
Conformité aux normes
NormesEN 62471:2008
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 047349
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
RaccordementBornes à vis
SérieTopScan
Notes générales