Sélectionnez votre pays
EVS78E-P Codeur absolu
Codeur absolu monotour
Principaux avantages en un coup d'œil
- Monotour jusqu'à 16 bits
- Certificat ATEX
- Certification IECEx
- Encapsulé de manière résistant à la pression
- Dé à connexion amovible
Afficher plus





















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à EVS78E-P
| Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
| Type d'appareil | codeur absolu monotour |
| MTTFd | 120 a | |
| L10 | 7,7 E+9 à 3000 tr/min |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Consommation à vide | I0 | max. 230 mA pour 10 V C.C. max. 100 mA pour 24 V DC |
| Retard à la disponibilité | tv | < 250 ms |
| Linéarité | ± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit | |
| Code de sortie | Code binaire | |
| Gradient de code (direction de comptage) | paramétrable, montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code) descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) |
| Type d'interface | PROFINET | |||||||
| Résolution | ||||||||
| ||||||||
| Vitesse de transfert | 100 MBit/s | |||||||
| Temps de cycle | ≤ 1 ms (IRT) , ≤ 10 ms (RT) | |||||||
| Bornier de raccordement | voir les informations de commande |
| Degré de protection | EN 60529, IP66 | |
| Test climatique | DIN EN 60068-2-78 , sans câblage | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| Homologation IECEx | |||||
| |||||
| Certification ATEX | |||||
| |||||
| Température de service | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | env. 2600 g (combinaison 1) env. 3900 g (combinaison 2) | |||||||
| Vitesse de rotation | max. 3000 min -1 | |||||||
| Moment d'inertie | 180 gcm2 | |||||||
| Couple de démarrage | ≤ 4 Ncm | |||||||
| Contrainte d'arbre | ||||||||
| ||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.