Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB20-L2-A2-T-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 20 mm, noyable
  • 4 fils courant continu
  • Fixation rapide
  • Visualisation par LED (quadruple)
  • Plage de température
    -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)

Afficher plus

En stock136,98 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB20-L2-A2-T-V1

Portée nominalesn20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,31
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,41
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 440 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv80 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1230 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi253 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp4000 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse130 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.