Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN30-U1-A2-T-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 30 mm, non noyable
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Plage de température
    -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.187,91 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN30-U1-A2-T-V1

Portée nominalesn30 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 24,3 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,31
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,38
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 230 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv80 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1230 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA/métal avec revêtement par poudrage époxy
Face sensiblePA
partie inférieure du boîtierPlastique
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse225 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.