Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E3A-CB-E/E2-S Module PCB ASi

Module de carte imprimée AS-Interface pour l'intégration d'électronique personnalisée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Fonction de surveillance de communication intégrée
  • Entrées et sorties résistantes aux courts-ciruits et aux surcharges
  • Aucune alimentation en tension externe requise
  • Connexion par bornes à vis

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E3A-CB-E/E2-S

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.0
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 20 mA (sans détecteurs)
Classe de protectionIII
nombre/typeQuatre entrées pour contacts mécaniques, détecteurs à deux et à trois fils
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationUin < 2 V: aus>
Uin > 10 V : activée
nombre/type3 sorties électroniques, PNP
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
Courant≤ 80 mA par sortie, ≤ 80 mA au total
profilS-7.A.E
Code IO7
Code IDA
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20 (intégré) conformément à EN 60529
Raccordementplaque à bornes vissable
Dimensions
Largeur37,5 mm
Longueur72,5 mm
Notes générales