Sélectionnez votre pays
PMS.N8.C.20 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, control switch with type of protection Ex e
Principaux avantages en un coup d'œil
- Small control switch, 3 position with center OFF - 2x NO - labeling 'l - 0 - ll'
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE