Sélectionnez votre pays
NBN3-F31-Z8-K Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Ajustage reproductible









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN3-F31-Z8-K
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Portée réelle | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. 3 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,1 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 5,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 4 ... 100 mA |
| Courant d'emploi min. | Im | 4 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0,5 ... 0,9 mA typ. 0,65 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 40 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm |
| MTTFd | 570 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Raccordement (côté système) | Câble PVC 5 m | ||||||||||
| Section des fils (côté système) | 0,75 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Câble | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 196 g | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.