Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN3-F31K-Z8-V1-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
  • LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN3-F31K-Z8-V1-V1

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Portée réellesr2,7 ... 3,3 mm typ. 3 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,1
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB6 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 500 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5,5 V
Courant d'emploiIL4 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im4 mA
Courant résiduelIr0,5 ... 0,9 mA typ. 0,65 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 40 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Visualisation de l'état de l'électrovanneLED jaune
Couple de serrage des vis de fixation0,4 Nm
MTTFd570 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Raccordement (côté système)bornes à ressort
Section des fils (côté système)1,5/2,5 mm2 flexible/rigide
Raccordement (côté vanne)Connecteur M12 x 1, 4 pôles
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Masse188 g
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Largeur65 mm
Longueur77,5 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.