Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-T1-FK-G10-4M-PUR-V1-WV4A Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif G10, AS-Interface vers 1 connecteur rond M12 avec écrou borgne en acier inoxydable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en une pièce
  • Montage simple et rapide
  • Modèle en avier inoxydable, pariculièrement bien approprié pour les applications du domaine de l'industrie alimentaire
  • Contacts dorés et torsadés
  • Câble polyuréthane résistant à l'huile et à l'usure
  • Immunité aux vibrations
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Non halogéné

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.27,76 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-T1-FK-G10-4M-PUR-V1-WV4A

Forme constructiveConnecteur femelle, coudé
borne à câble plat AS-Interface
Tension assignée d'emploiUe≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploiIe≤ 4 A
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionscatégorie de surtension III
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'applicationpour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissiblemax. 32 V
Courant de service maximal autoriséemax. 3 A
Température ambiante maximale autoriséemax. 55 °C (max. 131 °F)
numéro de fichier ULE223772
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
RaccordementCâble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble
connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
PoignéePUR, noir
CâblePUR
écrou chapeauAcier inox 1.4404 / AISI 316L
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe∅4,3 mm
Couleurnoir
Fils2 x 0,5 mm2
LongueurL4 m
Masse75 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
RemarqueLe connecteur du câble plat non utilisé est fermé par un joint.
Notes générales