Sélectionnez votre pays
V15S-Y24B-V15/V15 Répartiteur en Y
Répartiteur en Y, prise M12 vers 2 fiches M12 à codage A, 5 broches
Principaux avantages en un coup d'œil
- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M12
- Convient pour les états normalement ouvert ou normalement fermé
- Degré de protection IP67
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Broches 2 et 4 pontées
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES