Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ4-N-H31 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température
    0 ... 200 °C (0 ... 392 °F)
  • 4 mm, noyable

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ4-N-H31

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 3,04 mm
Facteur de réduction rAl 0,15
Facteur de réduction rCu 0,05
Facteur de réduction r1.4301 0,55
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8 V
Fréquence de commutationf1000 Hz
Course différentielleH≤ 20 % à 200°C
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément UL
Ordinary LocationE87056
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 200 °C (32 ... 392 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePPS
Longueur du boîtier LL1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm]
Degré de protectionIP65
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,2 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
LongueurL10 m
Dimensions
Diamètre28 mm
Longueur du câbleL2 = 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m]
RemarqueAmpli. -25...70°C max.
câble PTFE entre l'amplificateur et l'oscillateur
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.