Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-GS-1.2W Détecteur de limite analogique

Détecteur de limite analogique pour entrée de courant/tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées courant et tension
  • 2 sorties relais
  • Alarme maximale/minimale programmable
  • Configurable via le commutateur DIP et le potentiomètre
  • Bornes avec prises de test

Afficher plus

En stock333,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-GS-1.2W

Type de signalEntrée analogique
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Courant assignéIr< 50 mA
Puissance absorbée< 1,5 W
Côté connexioncôté terrain
Gamme de mesurebornes 1+, 3- : tension 0/1 ... 5 V, charge ≥ 50 kΩ ou tension 0/2 ... 10 V, charge ≥ 100 kΩ
bornes 2+, 3- : courant 0/4 ... 20 mA ; charge ≤ 50 Ω
Côté connexioncôté commande
Sorties I, IIbornes 7, 8, 9; 10, 11, 12
Chargement du contact250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A charge résisitive
Sortie IIIconfiguration de l'appareil : bornes 4, 5, 6
Ecart≤ 1 %
Température0,01 %/K par rapport au seuil réglé
Retard à l'appel200 ms
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/sortie I, IIisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie I, II/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Potentiomètre
Configurationvia commutateurs DIP
via potentiomètre
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur124 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales