Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE1500-R2F-SE2-L Kit de cellule barrage

Cellule en mode barrage, conception plate, montage M2 à encombrement réduit, plage de détection de 1 500 mm, lumière rouge, commutateur éteint, sortie PNP, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
  • Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
  • Domaines de détection étendus
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • Détection de petites pièces ou objets plats à partir de 0,3 mm

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.245,07 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBE1500-R2F-SE2-L

EmetteurOBE1500-R2F-S-L
RécepteurOBE1500-R2F-E2-L
Domaine de détection d'emploi0 ... 1500 mm
Domaine de détection limite2100 mm
Emetteur de lumièreLUMIERE LASER
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 680 nm
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 3 µs
Fréquence de répétitionenv. 16,6 kHz
Énergie d'impulsion max.8 nJ
Ecart angulaireenv. 0,5 °
Taille de l'objettyp. à partir de 0,7 mm ; en général en provenance de 0,3 mm (après apprentissage)
Diamètre de la tache lumineuseenv. 20 mm pour une distance de 1,5 m
Angle d'ouvertureenv. 1 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB12 ... 24 V
Consommation à videI0< 10 mA
Classe de protectionIII
Entrée testTest de la fonction de commutation à 0 V
Seuil de commutationentrée TEACH-IN
Mode de commutationà fermeture / commutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 2 kHz
Temps d'action250 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate) et acier inox
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 20 g par détecteur de proximité
Couple de serrage des vis de fixation0,25 Nm
Dimensions
Hauteur25,5 mm
Largeur12 mm
Profondeur4,1 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales