Sélectionnez votre pays
IPC03-54-T8 RFID Tag
Data carrier
Principaux avantages en un coup d'œil
- Battery-free data carrier
- 32 bit fixcode
- 928 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- With extended temperature range up to 120 °C (248 °F)
- Degree of protection IP67
- Mounting holes for simple installation
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH