Sélectionnez votre pays
NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm, noyable
- Portée augmentée
- Surface active acier inoxydable
- 2 fils CC
- Immunisé au champ de soudure
- Revêtement de la zone de soudure
- Câble fixe avec prise à déconnexion rapide
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques et non ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0 | |
| Facteur de réduction rCu | 0 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 1 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | à inversement de polarité | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | < 3 V CC |
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | < 400 µA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED rouge | |
| Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
| Intensité du champ magnétique, champs continus | 250 mT |
| MTTFd | 928 a |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | |||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Face sensible | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||
| Connecteur | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Masse | 153 g | |||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.