Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VL18-54-M-LAS/40a/118/128 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Douille filetée M18 en laiton, nickelé
  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à VL18-54-M-LAS/40a/118/128

Domaine de détection d'emploi0 ... 18 m
Distance du réflecteur0,06 ... 18 m
Domaine de détection limite20 m
Cible de référenceréflecteur H85
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre655 nm
divergence du faisceau7,5 mrad
Durée de l'impulsion4 µs
Fréquence de répétition11,91 kHz
Énergie d'impulsion max.2,25 nJ
Diamètre de la tache lumineuse150 mm x 100 mm pour une distance de 12 m
Angle d'ouverture1 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Course différentielleH< 15 %
MTTFd700 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre , clignote si la réserve de fonction est insuffisante , éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalsortie push-pull protégé(e)((s)) contre les courts-circuits protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masse60 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm
Notes générales