Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-WV4A-10M-PP-H1-V1-GV4A Câble de connexion

Cordon, M12 vers M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compatible avec les applications impliquant un contact avec les produits de l'industrie alimentaire
  • certification ECOLAB
  • Résiste a tous les nettoyants et désinfectants acides et alcalins courants
  • Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Non halogéné (sans PVC)
  • Matériaux utilisés conformes aux recommandations de la FDA
  • Conception hygiénique conforme aux directives EHEDG

Afficher plus

Approval symbol
Product Compliance: USA - FDA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-WV4A-10M-PP-H1-V1-GV4A

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
NormesIEC 61076-2-101
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance à la températureDIN EN 60811-1-4
MatérialConforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
Température ambiantecâble, installation mobile : -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
PoignéePP
CâblePP-EPDM
écrou chapeauacier inox V4A
joint d'étanchéitéFKM
isolation de filPP
Résistance à la températureRésistant au froid (pliage et impact) jusqu'à -40 °C (-40 °F)
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
LongueurL10 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 4000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Cycles de torsionmin. 4000000
Contrainte de torsion± 270 °/m
Masse295,89 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 ... 0,6 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Notes générales