Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMN20-18GH50-E2-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 20 mm, non noyable
  • Face sensible en métal
  • Boîtier en une pièce en acier inoxydable (V4A ; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMN20-18GH50-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn20 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 0,9
Facteur de réduction r1.4301 0,3 (0,6 pour une épaisseur de matériau de 2 mm)
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A34 mm (acier de construction)
36 mm (acier inox)
20 mm (aluminium)
22 mm (laiton)
B41 mm
C60 mm
F200 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 200 Hz
Course différentielleH3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 0,1 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
pression de service statique60 bar (870,2 psi) max.
MTTFd655 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4435 / AISI 316L
Face sensibleAcier inox 1.4435 / AISI 316L
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse24 g
Dimensions
Longueur63,5 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.