Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif G10, AS-Interface et alimentation auxiliaire vers l'extrémité ouverte du câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en une pièce
  • Montage simple et rapide
  • Contacts dorés et torsadés
  • Câble polyuréthane résistant à l'huile, à l'usure et bon pour chaîne d'entraînement
  • Immunité aux vibrations
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Non halogéné

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.37,14 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR

Forme constructiveExtrémité de câble ouverte
Bornes pour câble plat AS-Interface/alimentation auxiliaire externe
Tension assignée d'emploiUe≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploiIe≤ 3 A AS-Interface ≤ 3 A AUX
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionscatégorie de surtension III
Tension de tenue aux chocs800 V
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'applicationpour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissiblemax. 32 V
numéro de fichier ULE223772
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
RaccordementCâble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble
Tension d'alimentation auxiliaire extérieure du câble plat UAUX : Technologie de pénétration de l'isolation
Câble rond
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
CâblePUR
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe∅4,8 mm
Couleurnoir
Fils4 x 0,5 mm2
LongueurL5 m
Masse100 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
Notes générales