Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBR7500-R100-E2-IO-V31 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.85,78 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBR7500-R100-E2-IO-V31

Domaine de détection d'emploi0 ... 7,5 m
Distance du réflecteur0,03 ... 7,5 m
Domaine de détection limite10 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 65 mm pour une distance de 1 m
Angle d'ouverture3,7 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
MTTFd724 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Indication de paramétrageCommunication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositif0x110210 (1114640)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 2 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutationLe paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : PNP normalement ouvert / éteint, IO-Link
n.c. - Broche 2 : ouvert
Sortie signal1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur44,5 mm
Largeur11 mm
Profondeur21,5 mm
Notes générales