Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMT300-R200-EP-IO-V3 Détecteur de distance

Télémètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
  • Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
En stock333,05 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMT300-R200-EP-IO-V3

Gamme de mesure100 ... 300 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Ecart angulairemax. +/- 1,5 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 8 mm pour une distance de 300 mm
Angle d'ouverture1,8 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 45000 Lux
Résolution0,1 mm
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence : sortie de commutation active
éteinte en permanence : sortie de commutation inactive
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic
Smart Sensor type 0/type 3.3
Identifiant du dispositif0x111904 (1120516)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 4 octets
Sortie de traitement des données 2 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutationLe paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link
Sortie signal1 sortie push-pull (4 en 1), protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégée contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Temps d'action2 ms , voir tableau 1
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Dérive en température0,05 %/K
Temps de chauffe5 min
Reproductibilité< 0.5 % , voir tableau 1
erreur de linéarité0.5 %
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
RaccordementFiche de connecteur, M8 x 1, 3 broches, orientable à 90°
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 35 g
Dimensions
Hauteur50,6 mm
Largeur15 mm
Profondeur41,7 mm
Notes générales