Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-DUCT-GY Rail profilé

Rail profilé, peigne de câblage gris côté terrain

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage
  • Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande
  • Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire
  • Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé
  • Avec aides au montage

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à K-DUCT-GY

Raccordement
Côté terrainpeigne de câbles , gris
Côté commandepeigne de câbles , gris
Matérialrail profilé : aluminium
peigne de câbles : plastique
Masseenv. 6,5 kg
Dimensions130 x 113,2 x 1800 mm (5 x 4,46 x 71 in)
Hauteur113,2 mm
Largeur130 mm
Longueur1800 mm
Désignationaccessoires fournis : aides au montage (écrous de glissement et freins d'écrous de glissement)
Notes générales