Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB10-F17-E3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB10-F17-E3

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Portée réellesr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Facteur de réduction rAl 0,36
Facteur de réduction rCu 0,31
Facteur de réduction r1.4301 0,67
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 6 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,8 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI010 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1935 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPMMA
Face sensiblePMMA
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm - 0,2 mm
rayon de courbure> 12 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur50 mm
Longueur7 mm
Couple de serrage0,5 Nm ... 0,6 Nm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.