Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML100-54-F/25/102/115/154 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 3 m, lumière rouge, lumière activée, version CC, sortie NPN, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Pas critères de choix
  • Maniement simple
  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • Fixation à filetage tout métal
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Optimisé pour les courtes distances vers n'importe quel réflecteur
  • Possibilité de montage de films rétroréflecteurs jusqu'à une distance de 20 mm

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.99,10 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ML100-54-F/25/102/115/154

Domaine de détection d'emploi0 ... 2,7 m
Distance du réflecteur0,02 ... 2,7 m ( 0,02 ... 1 m sur film rétroréflecteur OFR-100/100 )
Domaine de détection limite3 m
Cible de référenceréflecteur H50
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour une distance de 3 m
Angle d'ouvertureenv. 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 50 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales