Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB2-8GM40-A2-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • Portée augmentée
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
En stock97,25 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB2-8GM40-A2-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB5 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 6000 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,2 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd960 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensibleLCP
Degré de protectionIP65 / IP66 / IP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse20 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre8 mm
Volume de livraison2 écrous hexagonaux inclus
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.