Sélectionnez votre pays
NBN2-F58E-100S3-E8-V1 Kit de détecteur inductif
Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence
Principaux avantages en un coup d'œil
- Affichage 3 bandes hyper-lumineuses
- Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)
- Entièrement exempt d'halogène et de silicone












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN2-F58E-100S3-E8-V1
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,35 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 60 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Champ magnétique continu | B | 100 mT |
| Champ magnétique alternatif | B | 100 mT |
| masquage | typique 1 s | |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | état de commutation "fermé" = LED rouge état de commutation "ouvert" = LED jaune |
| MTTFd | 1445 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Fils récepteur du boîtier | polyuréthane (non halogéné) | ||||||||||
| Matériau du boîtier | amplificateurs; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 oscillateurs; PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Classe de protection | II | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.