Sélectionnez votre pays
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Bullet WirelessHART adapter
Principaux avantages en un coup d'œil
- Installation en Zone 1, 21
- Installation en Classe I, II, Division 1
- Installation en Classe III
- Coffret avec type de protection Ex d pour appareils de terrain avec type de protection Ex d
- Boîtier en aluminium moulé
- Alimentation en boucle
- Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
- Antenne encapsulée
- Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidrop
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL