Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NEB3-6,5M45-E1-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Portée augmentée
  • 3 mm, quasi noyable
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.125,45 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NEB3-6,5M45-E1-V3

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn3 mm
Montagequasi noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
9 mm x 9 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
Aen acier 1.0037 (St37) : 1 mm
B6 mm
C9 mm
F16 mm
Tension d'emploiUB5 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 3500 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,2 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd960 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensibleLCP
Degré de protectionIP65 / IP66 / IP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Masse8 g
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre6,5 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.